Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 120 | Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 40 |
Charge appliquée(N) | 500 | Traitement de surface du corps principal | Revêtement | Méthode de montage | Taraudé |
Épaisseur de la poignée D(mm) | 18 | Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Distance de vissage A(mm) | 120 |
Fixation M | M6 | Matière | AlMgSi 0.5 | Traitement de surface | Anodisé |
Couleur de la poignée | Argenté |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles