Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4301 Équiv. | Hauteur H(mm) | 75 | Charge appliquée(N) | 1000 |
Traitement de surface du corps principal | Enduit brossé | Épaisseur de la poignée D(mm) | 20 | Forme de la section transversale de la poignée | Forme ronde |
Fixation M | M8 | Matière | 1.4404 (316L) | Traitement de surface | Sablé, brossé |
Configurer
Propriétés de base
Pas P(mm)
Méthode de montage
Distance de vissage A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles