• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée barre (MV-32)

Poignée barre (MV-32)
  • Remise sur volume
Poignée en aluminium massif AlMgSi 0,5. Surface poncée, matée et anodisée naturel ou noir. O Surface renforcée aux billes de verre, satinée et anodisée naturel ou noir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MV-32.250.01
MV-32.250.04
MV-32.300.01
MV-32.300.04
MV-32.400.01
MV-32.400.04
MV-32.500.01
MV-32.500.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Couleur de la poignée

43.50 €

1 Disponible 17 jours 10250250Argenté

44.56 €

1 Disponible 17 jours 10250250Noir

48.40 €

1 Disponible 17 jours 10300300Argenté

49.42 €

1 Disponible 17 jours 10300300Noir

72.44 €

1 Disponible 17 jours 10400400Argenté

76.54 €

1 Disponible 17 jours 10400400Noir

83.86 €

1 Disponible 17 jours 10500500Argenté

89.06 €

1 Disponible 17 jours 10500500Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 70 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Taraudé Épaisseur de la poignée D(mm) 32
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M8 Matière AlMgSi 0.5
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique