Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | En U | Type en U | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Pas P(mm) | 150 | Matériau du corps principal | Polyamide | Hauteur H(mm) | 53 |
Charge appliquée(N) | 700 | Méthode de montage | Trou rond | Épaisseur de la poignée D(mm) | 29 |
Forme de la section transversale de la poignée | Autres | Distance de vissage A(mm) | 150 | Fixation M | M8 |
Matière | PA6 | Couleur de la poignée | Gris noir |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles