• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boîtier de commutateur (TG-20)

Boîtier de commutateur (TG-20)
  • Remise sur volume
Boîtier et embouts en acier inox, matériau n° 1.4301. Surface sablée et électropolie.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TG-20K.F120.36
TG-20K.R120.36
TG-20S.F120.36
TG-20S.R120.36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de montage Fixation M Version

446.12 €

1 Disponible 12 jours 10Trou rondM5B câble

438.72 €

1 Disponible 12 jours 10TaraudéM6B câble

423.56 €

1 Disponible 12 jours 10Trou rondM5A fiche

416.18 €

1 Disponible 12 jours 10TaraudéM6A fiche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme spéciale Pas P(mm) 120 Matériau du corps principal EN 1.4301 Équiv.
Traitement de surface du corps principal Polissage électrolytique Distance de vissage A(mm) 120 Longueur L(mm) 136
Matière 1.4301 (304) Traitement de surface Sablé, électropoli

Assistance technique