Poignée d'appareil (UG-05)

Poignée d'appareil (UG-05)
  • Remise sur volume
Profilé en aluminium, montants de poignée en polyamide PA6 renforcé de billes de verre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UG-05.025.01
UG-05.025.04
UG-05.055.01
UG-05.055.04
UG-05.088.01
UG-05.088.04
UG-05.100.01
UG-05.100.04
UG-05.120.01
UG-05.120.04
UG-05.180.01
UG-05.180.04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas P
(mm)
Distance de vissage A
(mm)
Longueur L
(mm)
Couleur de la poignée

12.40 €

2 Disponible 6 jours 10252545Fixation noir traverse argent

13.18 €

2 Disponible 6 jours 10252545Fixation et traverse noir

13.12 €

2 Disponible 6 jours 10555575Fixation noir traverse argent

13.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

10555575Fixation et traverse noir

13.58 €

2 Disponible 6 jours 108888108Fixation noir traverse argent

14.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

108888108Fixation et traverse noir

13.76 €

2 Disponible 6 jours 10100100120Fixation noir traverse argent

14.78 €

2 Disponible 6 jours 10100100120Fixation et traverse noir

14.18 €

2 Disponible 6 jours 10120120140Fixation noir traverse argent

15.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120120140Fixation et traverse noir

15.52 €

2 Disponible 6 jours 10180180200Fixation noir traverse argent

16.60 €

2 Disponible 6 jours 10180180200Fixation et traverse noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau du corps principal Aluminium Hauteur H(mm) 40 Charge appliquée(N) 1000
Traitement de surface du corps principal Revêtement Méthode de montage Trou rond Épaisseur de la poignée D(mm) 12
Forme de la section transversale de la poignée Autres Fixation M M5 Matière AlMgSi 0.5, PA6
Traitement de surface Anodisé

Assistance technique