Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
The manual handle enables an easy and fast operation of the positioning clamping pin. |
For pin | Dimensions | WS1 | WS2 | Weight | Art. No. | |||||
Ø | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | ||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [g] | ||||||
16/20 | 60 | 15 | M4 | 20 | 15 | 16 | 6 | 2.5 | 48 | 23111.0900 |
25/30 | 80 | 15 | M4 | 25 | 20 | 20 | 10 | 2.5 | 76 | 23111.0902 |
Référence pièce
|
---|
23111.0900 |
23111.0902 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de l'embout d (Ø) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS1 (mm) | For pin (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 60 | 20 | 15 | 16 | 6 | 16 | |||
10.44 € | 1 | 2 jours | 10 | 80 | 25 | 20 | 20 | 10 | 25 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Dimension d2(mm) | 15 | d3(mm) | M4 |
---|---|---|---|---|---|
WS2(mm) | 2.5 | Sans minéraux de conflit | yes | Conforme REACH | yes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de l'embout d(Ø)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
WS1(mm)
For pin(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles