Vérins de bridage, taille 82,5

Vérins de bridage, taille 82,5
Le vérin est conçu pour un bridage mécanique et permet avec son bras de serrage pivotant de changer simplement et rapidement la pièce à usiner.
Les vérins de bridage présentent les avantages suivants :- construction compacte
- effort de serrage jusqu'a 30 kN avec la vis SW 36
- bras de serrage pivotant à 360°
- course de bridage 30 mm
- hauteur de bridage max. 250 mm
- limiteur de la hauteur de bridage intégré pour fonctionnement précis et sûr
- le vérin de bridage peut être fixé avec 4 vis cylindriques M 24 8.8 (couple de serrage 600 Nm), entraxe 100 x 100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

23310.0070

Référence pièce
23310.0070
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1,674.21 €

1 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Type Type à maintien
b1(mm) 155 d1(mm) 82.5 d2 M20
d3(mm) 62 h1 max.(mm) 250 h1 min.(mm) 220
h2(mm) 30 l1(mm) 115 l2(mm) 148
l3(mm) 49 Clamping force(kN) 30 Stroke(mm) 30
Tightening torque max.(Nm) 200 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Vous vous trouvez sur la page de Vérins de bridage, taille 82,5, le numéro d'article est le suivant: 23310.0070.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23310.0070.

Assistance technique