Rail roulettes standards Diamètre 30 mm (417)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

417.000/[10-6000/1]

Roller Tracks with Standard Rollers, Diameter 30 mm

Product Description


A 30 mm diameter roller has a load capacity of 12 kg.
Whereas a bundle or package combination should not exceed 35 kg in total weight.

Specification

Separation distance
mm
Part Number
50417.000
66417.001
83417.002
100417.003
End stop417.004

Example


Remark: When ordering, please include the required total roller track length. (max. length 6500 mm)
Référence pièce
417.000/[10-6000/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du convoyeur L
(mm)

-

1 Devis 10 ~ 6000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Résine Pas de la roue P(mm) 50
Type de profilé extrudé En U Matériau du profilé Acier Traitement de surface du profilé Zingage

Assistance technique