• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série Automotive

Série Automotive

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • K 40.1 BR2 ZR A10 T12 110
  • Série Automotive
  • V 40 BR2 A10 T12 135
  • V 50.1 BR2 A10 T12 135, V 63.1 BR2 A10 T12 135
  • V 50.1 BR2 Z A10 T12 120, V 63.1 BR2 Z A10 T12 120
  • Remise sur volume
Pince de serrage hautement performante avec mécanique entièrement fermée protégeant de manière sûre contre les facteurs inhérents au processus (projections de soudure etc.) Avec levier.

TÜNKERS est le spécialiste en pince de serrage, pneumatique, prendre, cylindre et serrage manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V 50.1 BR2 A10 T12 135
V 50.1 BR2 Z A10 T12 120
V 63.1 BR2 A10 T12 135
V 63.1 BR2 A11 T12 135
V 63.1 BR2 A12 T12 135
V 63.1 BR2 Z A10 T12 120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple de maintien max.
(Nm)
Moment de serrage à 5 bar
(Nm)
Piston Ø
(mm)
Poids
(Kg)

532.00 €

1 Disponible 5 jours 10800160503.9

586.00 €

1 Disponible 5 jours 10800160504

595.00 €

1 Disponible 5 jours 101500380634.8

610.00 €

1 Disponible 5 jours 101500380634.8

610.00 €

1 Disponible 5 jours 101500380634.8

649.00 €

1 Disponible 5 jours 101500380635.2

Loading...

  1. 1

Assistance technique