Air swivel castor with plastic rim

Air swivel castor with plastic rim

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IP-LRK1-230-R-3
L-IP-LRK1-400-R-3
L-IP-LRK2-260-R-3
L-IP-LRK3-230-R-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Surface coating Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Housing design Weight
(kg)

37.38 €

1 4 jours 1351102306513026061105Steel galvanized80-11-drawn2.2

281.58 €

1 5 jours 15015040010025045882125Painted steel125Painted10282welded8.2

60.18 €

1 5 jours 1751752608520029570140Steel galvanized140-15200drawn4.3

36.58 €

1 5 jours 1351102306513026061105Steel galvanized80galvanized11-drawn2.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Housing Series Type IP (LL/LB (air) Number of wheels [piece] 1 Rim material Plastic
Tread material Pneumatic tires electrically conductive none Tread color Black
Tread type crowned Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 50

Assistance technique