Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7073S |
8073A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Pas de montage de la prise secteur murale (l) (mm) | Longueur totale (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Acier inoxydable | 60.5 | 115 | |
18.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Nouveau métal (aluminium) | 101 | 120 |
Loading...
Forme de prise secteur murale compatible | Type lame plate 15A / 20A (φ34.5) | Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) | 3 | Boîtiers applicables | Pour 3 pièce |
---|---|---|---|---|---|
Contenu d'affichage en surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Pas de montage de la prise secteur murale (l)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles