• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaque Sealock étanche à la poussière et imperméable pour ⌀34.5

Plaque Sealock étanche à la poussière et imperméable pour ⌀34.5
  • Remise sur volume
This waterproof plate with an openable cover can be mounted to an embedded outlet (⌀34.5). Depending on the mounting method, it prevents dust and allows jet flow when the cover is completely closed.

[Features]
· When mounted using the mounting holes for an embedded outlet, it can function as a plate with cover.
· Functions as a dust-resistant jet-shaped plate when the cover is completely closed by being mounted in 4 locations using mounting holes for dust-resistant and jet types (screws sold separately).
· The openable cover is equipped with a hook for locking so locking can easily be performed.
· Also stops at the cover full open position (180°) when used.
• The main body plate and cover utilize a high-quality nylon resin.
• The product also maintains dust resistance and waterproof performance by using heat-resistant, soft resin/sealing for the bottom of the plate, as well as high-quality silicon rubber sealing for the interior of the cover.
• The main body plate and cover surface are available in two types: Silver, which has a beautiful and luxurious metallic silver paint finish, and the affordable standard specification, White.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLP3000
SLP3000-SV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plaque Sealock / teinte

18.29 €

1 Disponible 5 jours Blanc

30.75 €

1 Disponible 5 jours Argent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon Forme de prise secteur murale compatible φ 34.5 Pas de montage de la prise secteur murale (l)(mm) 60.5
Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 1 Boîtiers applicables Pour 1 pièce Couvercle Disponible
Fonction de protection (résistance environnementale) Disponible

Assistance technique