Couvercle imperméable dédié pour fiche étanche

Couvercle imperméable dédié pour fiche étanche
  • Remise sur volume
By mounting the unit to a waterproof plug, both articles remain waterproof (IP44) when not in use.

[Features]
▪ By mounting to a 30 A waterproof plug/waterproof cord connector body or a 60 A waterproof plug /cord connector body maintains waterproofing when not in use.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP44 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices).
· The cover is made of chloroprene rubber, which has superior weatherproof characteristics.
• The stainless steel ball chain (overall length of 230 mm) can be attached to plugs or to the threaded of circular bands on cable connectors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WKP30
WKP60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSValeur nominale applicable au couvercle étanche (fiche étanche)
(A)

22.44 €

1 Disponible 5 jours -30

23.90 €

1 Disponible 5 jours 1060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Quantité par paquet(Pièce) 1

Assistance technique