Tube en spirale en nylon

Tube en spirale en nylon
  • Remise sur volume
Wound to wire bundle for bundling and protection. · Features superior heat resistance.

[Features]
Nylon 6 spiral features excellent heat and flame resistance compared to polyethylene.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
KSN-2
KSN-4
KSN-6
KSN-9
KSN-9B
KSN-12B
KSN-15
KSN-15B
KSN-20B
KSN-25
KSN-25B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Couleur Plage de faisceau des fils
(φ)
Longueur
(m)

60.22 €

1 Disponible 20 jours -2.63.6Naturel3–7100

87.15 €

1 5 jours 1045.5Naturel4 à 12100

99.16 €

1 Disponible 20 jours -67.6Naturel6 à 18100

97.43 €

1 5 jours 10910.6Naturel9 à 2850

79.02 €

1 Disponible 20 jours -910.6Noir9 à 2850

90.72 €

1 Disponible 20 jours -1213.6Noir12–3550

63.35 €

1 Disponible 20 jours -1516.6Naturel15-4525

71.18 €

1 Disponible 20 jours -1516.6Noir15-4525

98.22 €

1 Disponible 20 jours -2021.6Noir20-6025

112.50 €

1 Disponible 20 jours -2527Naturel25-7525

125.00 €

1 Disponible 20 jours -2527Noir25-7525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon 6

Assistance technique