Outil à sertir (pour le raccordement de bornes fermées avec revêtement isolant)

Outil à sertir (pour le raccordement de bornes fermées avec revêtement isolant)
[Features]
- Meets JIS standards for closed terminals with insulated coating (CE), and demonstrates JIS terminal conducting performance 100%.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AK25A
AK28A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Plage de fonctionnement

88.65 €

1 5 jours 266CE1,CE2,CE5

119.30 €

1 5 jours 269CE1,CE2,CE5,CE8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Borne concernée Connecteur à extrémité fermé avec revêtement isolant

Assistance technique