• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support rond en Duracon, mâle et femelle【50 pièces par conditionnement】

Support rond en Duracon, mâle et femelle
  • Remise sur volume
Useful for supporting printed circuit boards, acrylic covers and other parts. Duracon round male and female screws with excellent insulation.

[Features]
· Duracon is lightweight with a specific gravity 1/6th of brass.
· Duracon has superior electrical characteristics and can withstand voltages of up to 18 kV/mm.
· Supporter BR type male screw part (nickel plated) is press fit secured in Duracon and so demonstrates considerable strength

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BR-408E
BR-420E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L
(mm)
Profondeur du trou de vis L1
(mm)

37.99 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

83.8

43.57 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

2015.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type vis Mâle femelle Diamètre de vis M4 Matériau / finition Duracon®
Forme extérieure Rond Nombre par emballage(Pièce) 50

Assistance technique