Barre de mise à la terre

Barre de mise à la terre
  • Remise sur volume
Grounded copper bar for use in preventing control panel noise.

[Features]
· EB-5-30-01 has a compact size of 100 mm, and can accommodate 14 grounds.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EB5-30-01

Référence pièce
EB5-30-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

30.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(mm) 100 Largeur(mm) 30 Matériau Plaque en cuivre
Finition de surface Finition placage nickel

Vous vous trouvez sur la page de Barre de mise à la terre, le numéro d'article est le suivant: EB5-30-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EB5-30-01.

Assistance technique