• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rail libre (trou long)

Rail libre (trou long)
A DIN standard compliant 35mm-width rail. (long hole)

[Features]
- Made of aluminum for light weight, ease of handling, and a nice finish.
- Cutting is easy; no need to perform anti-rust treatment on the cut ends.
- Any part compatible with JIS and DIN-standard rails can be mounted, regardless of manufacturer.
- Parts and terminal blocks can be freely installed on and removed from any position on the rail, letting it accommodate design changes and added circuits.
- Even parts which are not DIN rail compatible can be mounted using an attachment bracket such as an NF base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DA-141
DA-142
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)

4.96 €

10 12 jours 101000

10.52 €

1 9 jours -2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 35 Matériau Alliage d'aluminium Finition de surface Finition anodiée

Assistance technique