• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support triangulaire

Support triangulaire
This is a triangular bracket for piping support.

[Features]
· This is a bracket which is used to support wall surface piping.
· The stay is welded and is sturdier than L type brackets.
· Both sides are the same length, so it can be used facing either up, down, left or right.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
SB4-3030-UN
SB4-3030-ZN
SB5-4040-UN
SB5-4040-ZN
SB5-4545-UN
SB5-4545-ZN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille a
(mm)
Taille b
(mm)
Matériau / finition Boulon applicable Taille C
(mm)

29.74 €

1 13 jours 300300UN (fer / chrome brillant)M10, W3/840

34.00 €

1 11 jours 300300ZN (fer, zinc fondu)M10, W3/840

56.60 €

1 11 jours 400400UN (fer / chrome brillant)M12, W1/250

67.91 €

1 5 jours 400400ZN (fer, zinc fondu)M12, W1/250

61.50 €

1 5 jours 450450UN (fer / chrome brillant)M12, W1/250

73.62 €

1 11 jours 450450ZN (fer, zinc fondu)M12, W1/250

Loading...

  1. 1

Assistance technique