Vis de blocage SC ignifuge, série SCT

Vis de blocage SC ignifuge, série SCT
  • Remise sur volume
Uses polyamides with excellent mechanical strength.

[Features]
Uses polyamides (UL-certified materials) that have excellent flame-retardant properties and mechanical strength.
Provides a sense of reliable tightening, making it possible to compensate for a wide range of cable outer diameters.
Ensures the IP67 waterproof structure in the same way as with conventional series.
(File No. E319359), UL-certified products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCT-10
SCT-14
SCT-18
SCT-20
SCT-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme externe de câble conforme (minimum)
(mm)
Forme externe de câble conforme (maximum)
(mm)
Vis Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)

3.02 €

2 Disponible 6 jours 6.510.5G3/82711

3.87 €

2 Disponible 6 jours 10.514.5G1/2 / CTG1628.515

5.90 €

1 Disponible 6 jours 14.518.5G3/4 / CTG2234.519.5

6.81 €

1 Disponible 6 jours 16.020.0G3/4 / CTG2234.521

7.01 €

1 Disponible 6 jours 18.522.5G1 / CTG2842.523

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyamide Collier Gris

Assistance technique