• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support PP, type G【25-50 pièces par conditionnement】

Support PP, type G
Can be used to maintain insulation wiring within a high-pressure device. Secured using a cable tie.

[Features]
· Possible to easily and firmly maintain wiring via tightening with a cable band.
· A total of three different types of varying heights are available for use with your preferred application.
· Has excellent insulating properties, is lightweight, and won’t crack.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-1-1
G-1-2
G-2-1
G-2-2
G-3-1
G-3-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Caractéristiques Nombre par emballage
(Pièce)

97.43 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1030 x 84.5 x 30Type de boulon25

135.61 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1030 x 64.5 x 30Type à écrou50

65.36 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1030 x 59.5 x 30Type de boulon25

90.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1030 x 33.5 x 30Type à écrou50

117.65 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1030 x 78.5 x 30Type de boulon50

117.65 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1030 x 31.5 x 30Type à écrou50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau / traitement de surface Polypropylène

Assistance technique