Barre de mise à la terre

Barre de mise à la terre
  • Remise sur volume
Can be used as a copper bar for grounding

[Features]
- Since screw holes have already been added, there is no need for tapping after purchase.
- Many different copper bar dimensions as well as screw hole counts are available; the use should select a set of specifications which are best suited for the number of lines to be included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EBA-20-5E
EBA-20-10E
EBA-20-10N
EBA-20-10SE
EBA-20-12WE
EBA-20-18E
EBA-25-10E
EBA-25-20E
EBA-30-14E
EBA-30-14N
EBA-60-30E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Matériau / traitement de surface

10.07 €

1 5 jours 1020 x 4 x 110Placage nickel

20.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020 x 4 x 160Placage nickel

18.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020 x 4 x 160Aucun placage inclus

17.97 €

1 5 jours 1020 x 5 x 175Placage nickel

21.30 €

1 5 jours 1020 x 5 x 205Placage nickel

24.14 €

1 Jour même

Stock

1020 x 4 x 240Placage nickel

13.94 €

1 5 jours 1025 x 4 x 115Placage nickel

21.49 €

1 5 jours 1025 x 4 x 165Placage nickel

22.38 €

1 5 jours 1030 x 5 x 100Placage nickel

26.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030 x 5 x 100Aucun placage inclus

46.45 €

1 5 jours 1060 x 6 x 170Placage nickel

Loading...

  1. 1

Assistance technique