• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Galerie en aluminium ajourée (type FAG) 1P × 2

Galerie en aluminium ajourée (type FAG) 1P × 2
This aluminum ventilation gallery is designed to enable ventilation of cubicles, switchboards, etc.

[Features]
- Extra-long galleries can be produced to the customer's specifications.
- It is not necessary to directly drill conventional ventilation holes into the panel.
- This free aluminum gallery can be mounted from the rear as a separate component.
- Ventilation efficiency is high without sacrificing opacity.
- Light with no risk of rusting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAG-3040
FAG-3050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)

107.00 €

1 8 jours 10Largeur 314 x hauteur 414

153.16 €

1 5 jours 10Largeur 314 x hauteur 514

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard IPX2 Matériau / traitement de surface Alliage d'aluminium / finition anodisée

Assistance technique