• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Isolant résine【50 pièces par conditionnement】

Isolant résine
A high-pressure insulating support.

[Features]
· Smaller and lighter than conventional porcelain insulators, with excellent durability. Useful for streamlining.
Features excellent electrical and mechanical properties.
· Produced in accordance with JIS standards (JIS-C3851).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ES-6-1S
ES-6-1S-J
ES-6-2S
ES-6-2S-J
ES-6-3S
ES-6-4S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSStandard Spécifications des vis

688.23 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10NA2-M8 supérieur / M10 inférieur

688.23 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10JIS2-M8 supérieur / M12 inférieur

712.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10NA2-M8 supérieur et inférieur

712.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10JIS2-M8 supérieur et inférieur

761.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10NA3-M8 supérieur et inférieur

774.19 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10NA3-M8 supérieur / inférieur, différence de 90 degrés

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur x hauteur x longueur(mm) Largeur 55 x hauteur 90 Matériau / traitement de surface Époxy Nombre par emballage(Pièce) 50
Tension nominale(kV) 6

Assistance technique