Base de support de bus de raccordement

Base de support de bus de raccordement
Use to support bus lines

[Features]
· No need to manually treat insulation like before.
· Made of lightweight, non-breakable plastic.
· Excellent insulation (for low voltages)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RBS-40F-6
RBS-70
RBS-80
RBS-90
RBS-120
RBS-145
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Spécifications des vis

3.42 €

25 5 jours 1025 x 20 x 40M6

7.44 €

25 5 jours 1016 x 24 x 70-

7.44 €

25 7 jours 1016 x 24 x 80-

7.44 €

25 5 jours 1016 x 24 x 90-

9.65 €

25 7 jours 1020 x 44 x 120-

8.11 €

25 7 jours 1025 x 25 x 145-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau / traitement de surface Polypropylène Nombre par emballage(Pièce) 50

Assistance technique