Petite galerie de ventilation (intérieur)

Petite galerie de ventilation (intérieur)
Used for ventilation of indoor control panels, panel boards, etc.

[Features]
· Can be installed directly on panels as before, with no hole drilling required.
· Ventilation galleries can be installed afterward, reducing workload.
· A 120mm square fan can also be installed (SG1-10-4)

(i)Remarque

  • Specification change from manufacturer shipments dated October 2016

    [Before Changes]→ 1 type of nut + flat washer [New] Disc spring washer
    ※ Productivity during assembly is increased by reducing the number of parts
    * Not applicable for the lineup from SG1-12 to SF1-12-F2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SG1-10-4
SG1-10-4S
SG1-12
SG1-12-2
SG1-12-2-F1
SG1-12-2-F2
SG1-12-3
SG1-12-3-F1
SG1-12-3-F2
SG1-12-F1
SG1-12-F2
SG1-15-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Matériau / traitement de surface Caractéristiques Matériaux / spécifications de la galerie de ventilation
(mm)

25.37 €

1 5 jours 10Largeur 130 x hauteur 130Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleSans ventilateurPlaque en acier 1.6

50.50 €

1 5 jours 10Largeur 130 x hauteur 130Acier inoxydable / revêtement anti-rouilleSans ventilateurAcier inoxydable 1.5

79.85 €

1 8 jours 10Largeur 180 x hauteur 180Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleSans ventilateurPlaque en acier 1.2

108.60 €

1 5 jours 10Largeur 305 x hauteur 180Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleSans ventilateurPlaque en acier 1.2

181.62 €

1 8 jours 10Largeur 305 x hauteur 180Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleCA 100V avec 2 ventilateurPlaque en acier 1.2

183.17 €

1 8 jours 10Largeur 305 x hauteur 180Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleFourni avec deux ventilateurs CA 200VPlaque en acier 1.2

126.86 €

1 8 jours 10Largeur 430 x hauteur 180Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleSans ventilateurPlaque en acier 1.2

230.78 €

1 8 jours 10Largeur 430 x hauteur 180Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleCA 100V avec 3 ventilateurPlaque en acier 1.2

230.78 €

1 8 jours 10Largeur 430 x hauteur 480Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleComprend trois ventilateurs CA 200VPlaque en acier 1.2

145.21 €

1 8 jours 10Largeur 180 x hauteur 180Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleCA 100V avec 1 ventilateurPlaque en acier 1.2

145.21 €

1 8 jours 10Largeur 180 x hauteur 180Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleComprend un ventilateur CA 200VPlaque en acier 1.2

30.06 €

1 5 jours 10Largeur 200 x hauteur 160Constitué d'une plaque en acier / revêtement anti-rouilleSans ventilateurPlaque en acier 1.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard IPX2

Assistance technique