Support de montage pour isolant de support intérieur

Support de montage pour isolant de support intérieur
Can be used as a mounting bracket for indoor support insulators used in bus bars and wires.

[Features]
- A wide array of different sizes designed to match various mounting hole pitches used for indoor support insulators are available.
- Different models can be selected based on the intended application, such as a clamp for round wires (high pressure covered wires) or a clamp for bus bar use (vertical support/horizontal support).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CB-32
CB-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur x hauteur x longueur
(mm)
Spécifications des vis

9.65 €

30 8 jours Largeur 20 x longueur 52M8

15.25 €

20 8 jours Largeur 25 x longueur 20M10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques Type CB Nombre par emballage(Pièce) 50

Assistance technique