Dénudeur de fils (P-960)

Dénudeur de fils (P-960)
Very light at just 80 g. Fits perfectly in even a smaller hand. Wires handled: 0.3 mm2, 0.5 mm2, 0.75 mm2, 1.25 mm2, 2 mm 2

[Features]
· Slender enought to fit in a smaller hand.
· A stopper that uses a spring provides the feeling of a click enabling operation at hand and full locking.
· Because there are pliers at its tip, it can be used to bend and pull wires.
· Weight: 80 g.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-960

Référence pièce
P-960
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

33.40 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 163 Applicable (fil simple)(φ/mm) 0.8/1.0/1.6/2.0 Taille de fil applicable (câble torsadé)(mm2) 0.3/0.5/0.75/1.25/2.0

Vous vous trouvez sur la page de Dénudeur de fils (P-960), le numéro d'article est le suivant: P-960.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-960.

Assistance technique