Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
080-0030 |
080-0040 |
080-0050 |
080-0060A |
080-HZ39J |
080-N941B |
080-RG35A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Câble conforme | Forme de la prise | Plage de fréquences (GHz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | - | [Autre] Prise | - | Cloison à fixation frontale | 0-4 | |
3.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | - | Type droit | 0-4 | |
7.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | - | Type L | 0-4 | |
9.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Pour câble | Serti | [Autre] Jack passe-cloison | 1.5D−2V | - | 0-4 | |
4.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour câble | Soudé | [Droit] Fiche droite | RG-188AU / 1.5D-2V | - | - | |
4.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 1.5D−2V | - | 0-4 | |
8.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour câble | Soudé | [Angle] Bouchon de type L | RG-188AU / 1.5D-2V | - | - |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | S/T/U | S· T· U | SMB |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Tension nominale(V) | 335 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Impédance(Ω) | 50 | Méthode de retrait | Activation par cliquetage / désactivation par traction |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Application
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Câble conforme
Forme de la prise
Plage de fréquences(GHz)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles