• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Galerie avec ventilateur (acier inoxydable) IP45

Galerie avec ventilateur (acier inoxydable) IP45
Gallery with fan that is usable outdoors.

[Features]
· Has a water repellent filter for a structure with superior waterproofing.
· Can be mounted to panels with simple hexagonal machining.
· Set includes fan finger guard and power supply cord.
· Filter can be washed and reused.
· Available in beige 5Y7/1 and cream 2.5Y9/1 colors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GFS-120C
GFS-120W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

336.78 €

1 23 jours 10Crème (2.5Y9/1)

336.78 €

1 5 jours 10Beige 5Y7/1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard IP45 Matériau / traitement de surface Acier inoxydable Matériaux / spécifications de la galerie de ventilation(mm) Acier inoxydable 1.5
Matériau / spécification de la presse pour cadre de corps principal(mm) Acier inoxydable 1.2 Tension d'entrée(V) CA100 Spécifications du ventilateur Ventilateur CA
Épaisseur 40mm ou plus Sortie du capteur NA Propriétés Étanche à l'eau
Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 50Hz)(m3/min) 1.1 Débit d'air maximal (tension d'entrée CA, à 60Hz)(m3/min) 1.2 Volume (tension d'entrée CA, 50Hz)(dB) 45
Volume (tension d'entrée CA, 60Hz)(dB) 49 Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 50Hz)(Pa) 88.2 Pression statique maximale (tension d'entrée CA, 60Hz)(Pa) 88.2

Assistance technique