• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tuyau ondulé (type à enroulement)

Tuyau ondulé (type à enroulement)
  • Remise sur volume
A slit is provided for easy storage. Made of lightweight, flame-retardant polypropylene.

[Features]
· A slit has been added for easy wire housing.
· Cutting can be done easily using a knife, etc.
· Lightweight, superior shock resistance, and excellent strength of stability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KCTN-05L
KCTN-07L
KCTN-10L
KCTN-13L
KCTN-15L
KCTN-19L
KCTN-22L
KCTN-25L
KCTN-28L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(m)
Diamètre nominal du tuyau (diamètre intérieur) φ
(mm)

236.57 €

1 Disponible 6 jours -5005

267.10 €

1 Disponible 10 jours 105007

305.25 €

1 Disponible 10 jours 1040010

198.41 €

1 Disponible 10 jours 1020013

213.67 €

1 Disponible 11 jours 1020015

152.63 €

1 Disponible 6 jours 1010019

170.94 €

1 Disponible 10 jours 1010022

193.83 €

1 Disponible 10 jours 1010025

219.78 €

1 Disponible 6 jours -10028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau Polypropylène ignifuge

Assistance technique