Gaine anti-bruit, type à verrou coulissant

Gaine anti-bruit, type à verrou coulissant
  • Remise sur volume
Dust and noise are shutout due to adoption of sliding lock scheme. Also effective also for shielding radiated noise ☆

[Features]
The CTKC set end series corresponds to a direct mounted type combination terminal block which uses a rail terminal block and CT series intermediate board as-is with the addition of a direct attachment side-board and shaft.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSLA-15
KSLA-20
KSLA-25
KSLA-30
KSLA-35
KSLA-40
KSLA-50
KSLA-70
KSLA-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Internal Diameter
(mm)

242.67 €

1 Disponible 9 jours φ15

258.70 €

1 Disponible 9 jours φ20

272.44 €

1 Disponible 9 jours φ25

309.06 €

1 Disponible 9 jours φ30

338.83 €

1 Disponible 9 jours φ35

375.46 €

1 Disponible 9 jours φ40

396.06 €

1 Disponible 9 jours φ50

467.03 €

1 Disponible 9 jours φ70

544.87 €

1 Disponible 9 jours φ100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fixing Method Fermeture à glissière Shield compatible Disponible Application/special functions Ignifuge
Overall Length(m) 25 Color Noir Tool used Disponible
Matériau Partie feuille : Chlorure de vinyle souple et ignifuge + PET + feuille d'aluminium Remarque Peut être facilement attaché et détaché au moyen d'une glissière dédiée (vendue séparément)

Assistance technique