Tube traversant

Tube traversant
  • Remise sur volume
Protection and bundling tube with superior elasticity; wide selection including a range of minimum diameters of φ3 - φ90 (compression expansion diameter)

[Features]
· Structure does not generate unevenness on the main line bar and so improves workability during assembly.
· The insulated tube allows the user to use the product with confidence.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KPT-10
KPT-19
KPT-30
KPT-40
KPT-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(m)
Diamètre minimal φ
(mm)
Diamètre maximal φ
(mm)
Quantité d'unités commandée
(Pièce)

184.67 €

2 9 jours 1015010282

244.20 €

1 Disponible 9 jours 101001945-

378.51 €

1 Disponible 9 jours 101003055-

149.57 €

2 9 jours 102540752

178.57 €

2 9 jours 102550902

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau Polyester

Assistance technique