• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Gaine thermorétractable série TREDUX HA47【1-6 pièces par conditionnement】

Gaine thermorétractable série TREDUX HA47
  • Remise sur volume
Shrinkage ratio is from 4:1 to 3:1. Thick tube with heat melt adhesive.

[Features]
· Thick tube with heat melt adhesive to be used with insulated low to medium current wiring.
· Excellent durability and environmental resistance, suitable for underground or outdoor installation.
· Shrinkage ratio from 4:1 - 3:1, so that one size supports a wide range of cable sizes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TREDUX-HA47-13/4
TREDUX-HA47-45/12
TREDUX-HA47-68/22
TREDUX-HA47-85/25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Nombre de paquets
(pièce)

89.48 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10132.46

121.13 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -454.14

205.87 €

1 Disponible 5 jours 10684.1-

107.87 €

1 Disponible 5 jours -854.3-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinkage Rate 4:1 à 3:1 Material Polyoléfine réticulée Color Noir
Flame Retardant N/A Adhesive Disponible Tube Length(mm) 1000
Plage de températures de service en continu (min)(°C) -55 Plage de températures de service en continu (max)(°C) 80

Assistance technique