Collier de câble de type générique, type cône / cabestan série OA-SD【50 pièces par conditionnement】

Collier de câble de type générique, type cône / cabestan série OA-SD
  • Remise sur volume
For the pull-out section of wiring used in DIN (Pg11) compact valves.

[Features]
· The main unit is made of flexible soft polyvinyl chloride.
· Disconnection of the pull-out section of wiring is prevented.
Cut to fit the diameter of the wire used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OA-SD

Référence pièce
OA-SD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

78.09 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (corps principal) Chlorure de vinyle souple Diamètre de fil conforme(mm) φ4-10 Vis de montage Pg11
Couleur Noir Application Produit pour usage général Température ambiante d'utilisation(°C) -25 à +70
Diamètre intérieur φ(mm) 19 Diamètre extérieur φ(mm) 22 Spécifications Pour petite vanne

Vous vous trouvez sur la page de Collier de câble de type générique, type cône / cabestan série OA-SD, le numéro d'article est le suivant: OA-SD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OA-SD.

Assistance technique