Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre de fil conforme (mm) | Vis de montage | Couleur | Diamètre du trou de montage (mm) | Épaisseur de plaque compatible (mm) | Nombre de trous (Livre) | Application | Diamètre intérieur φ (mm) | Diamètre extérieur φ (mm) | Spécifications | Matériau du contre-écrou | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ2-4 | M15 P=1 | Noir | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance à l'huile | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | ||
33.98 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | φ2-4 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance à l'huile | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
33.58 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Gris clair | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance à l'huile | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
71.41 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Noir | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
52.79 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
51.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ2-4 | M15 P=1 | Gris clair | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
2.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | φ3-5 | M15 P=1 | Noir | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance à l'huile | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | ||
45.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance à l'huile | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
45.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Gris clair | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance à l'huile | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
4.21 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Noir | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | ||
52.39 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
70.71 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | φ3-5 | M15 P=1 | Gris clair | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
2.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | φ5-7 | M15 P=1 | Noir | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance à l'huile | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | ||
45.75 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | φ5-7 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance à l'huile | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
2.72 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ5-7 | M15 P=1 | Gris clair | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance à l'huile | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | ||
4.21 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ5-7 | M15 P=1 | Noir | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | ||
71.41 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ5-7 | M15 P=1 | Beige | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
52.39 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ5-7 | M15 P=1 | Gris clair | φ15 | 3mm ou moins | 1 | Résistance aux intempéries | 17 | 18 | Type standard | Résine | - | |
7.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ1.7-2.2 | CTG16 | Noir | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 21 | 27 | Multitype | Résine | - | ||
68.41 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | φ1.7-2.2 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 21 | 27 | Multitype | Résine | - | |
68.43 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | φ1.7-2.2 | CTG16 | Gris clair | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 21 | 27 | Multitype | Résine | - | |
82.57 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | φ1.7-2.2 | CTG16 | Noir | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 21 | 27 | Multitype | Résine | - | |
74.67 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ1.7-2.2 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 21 | 27 | Multitype | Résine | - | |
74.70 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ1.7-2.2 | CTG16 | Gris clair | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 21 | 27 | Multitype | Résine | - | |
7.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ 2.2 à 3.3 | CTG16 | Noir | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 22 | 27 | Multitype | Résine | - | ||
80.00 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 2.2 à 3.3 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 22 | 27 | Multitype | Résine | - | |
80.04 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | φ 2.2 à 3.3 | CTG16 | Gris clair | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 22 | 27 | Multitype | Résine | - | |
92.51 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ 2.2 à 3.3 | CTG16 | Noir | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 22 | 27 | Multitype | Résine | - | |
87.21 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 2.2 à 3.3 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 22 | 27 | Multitype | Résine | - | |
93.62 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ 2.2 à 3.3 | CTG16 | Gris clair | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 22 | 27 | Multitype | Résine | - | |
10.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ 3-4 | CTG16 | Noir | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | ||
4.66 € | 20 | Disponible | 10 jours | 10 | φ 3-4 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | ||
8.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | φ 3-4 | CTG16 | Gris clair | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | ||
8.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | φ 3-4 | CTG16 | Noir | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | ||
86.86 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 3-4 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
86.86 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 3-4 | CTG16 | Gris clair | φ21 | 4mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
107.11 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ 4 à 5 | CTG16 | Noir | φ21 | 4mm ou moins | 3 | Résistance à l'huile | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
4.44 € | 20 | Disponible | 10 jours | 10 | φ 4 à 5 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm ou moins | 3 | Résistance à l'huile | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | ||
93.62 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ 4 à 5 | CTG16 | Gris clair | φ21 | 4mm ou moins | 3 | Résistance à l'huile | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
95.84 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ 4 à 5 | CTG16 | Noir | φ21 | 4mm ou moins | 3 | Résistance aux intempéries | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
84.88 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 4 à 5 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm ou moins | 3 | Résistance aux intempéries | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
84.88 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 4 à 5 | CTG16 | Gris clair | φ21 | 4mm ou moins | 3 | Résistance aux intempéries | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
7.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | φ 5 à 6 | CTG16 | Noir | φ21 | 4mm ou moins | 2 | Résistance à l'huile | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | ||
88.06 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | φ 5 à 6 | CTG16 | Gris clair | φ21 | 4mm ou moins | 2 | Résistance à l'huile | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
111.08 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | φ 5 à 6 | CTG16 | Noir | φ21 | 4mm ou moins | 2 | Résistance aux intempéries | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
87.21 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 5 à 6 | CTG16 | Beige | φ21 | 4mm ou moins | 2 | Résistance aux intempéries | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
93.62 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ 5 à 6 | CTG16 | Gris clair | φ21 | 4mm ou moins | 2 | Résistance aux intempéries | 24 | 27 | Multitype | Résine | - | |
10.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | φ 5 à 6 | CTG22 | Noir | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | ||
67.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | φ 5 à 6 | CTG22 | Beige | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | ||
65.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | - | φ 5 à 6 | CTG22 | Gris clair | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | |
93.08 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ 5 à 6 | CTG22 | Noir | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | |
68.99 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 5 à 6 | CTG22 | Beige | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | |
68.61 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ 5 à 6 | CTG22 | Gris clair | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | |
11.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | φ6-7 | CTG22 | Noir | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | ||
88.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | φ6-7 | CTG22 | Beige | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | |
88.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ6-7 | CTG22 | Gris clair | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance à l'huile | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | |
93.56 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | φ6-7 | CTG22 | Noir | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | |
68.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ6-7 | CTG22 | Beige | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | |
68.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 10 | φ6-7 | CTG22 | Gris clair | φ28 | 6mm ou moins | 4 | Résistance aux intempéries | 36 | 39 | Multitype | Résine | - | |
115.98 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | φ 9.8 | CTG28 | Noir | φ34 | 5.5mm ou moins | 2 | Résistance à l'huile | 41 | 45 | Type fendu | Métal | Ancien modèle : OA-W28-102 |
Loading...
Matériau (corps principal) | Nylon 66 | Température ambiante d'utilisation(°C) | -25 à +80 | Niveau de protection(IP) | 67 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de fil conforme(mm)
Vis de montage
Couleur
Diamètre du trou de montage(mm)
Épaisseur de plaque compatible(mm)
Nombre de trous(Livre)
Application
Diamètre intérieur φ(mm)
Diamètre extérieur φ(mm)
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles