Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau (corps principal) | Diamètre de fil conforme (mm) | Vis de montage | Diamètre du trou de montage (mm) | Application | Diamètre extérieur φ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | Placage nickel / caoutchouc nitrile / PBT | φ2-2.5 | M4 P=0.5 | φ4 | Résistance à l'huile | 7 | |
60.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Placage nickel / éthylène-propylène / PBT | φ2-2.5 | M4 P=0.5 | φ4 | Résistance aux intempéries | 7 | |
57.18 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | - | Placage nickel / caoutchouc nitrile / PBT | φ2.5-4 | M6 P=0.5 | φ6 | Résistance à l'huile | 8.8 | |
7.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage nickel / éthylène-propylène / PBT | φ2.5-4 | M6 P=0.5 | φ6 | Résistance aux intempéries | 8.8 | ||
6.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Placage nickel / caoutchouc nitrile / PBT | φ3.5-5 | M7 P=0.5 | Ø7 | Résistance à l'huile | 10 | ||
62.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Placage nickel / éthylène-propylène / PBT | φ3.5-5 | M7 P=0.5 | Ø7 | Résistance aux intempéries | 10 | |
6.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Placage nickel / caoutchouc nitrile / PBT | φ4.5-6 | M8 P=0.5 | φ8 | Résistance à l'huile | 11 | ||
7.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Placage nickel / éthylène-propylène / PBT | φ4.5-6 | M8 P=0.5 | φ8 | Résistance aux intempéries | 11 | ||
7.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Placage nickel / caoutchouc nitrile / PBT | φ5.5-7 | M9 P=0.5 | Ø9 | Résistance à l'huile | 12 | ||
69.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Placage nickel / éthylène-propylène / PBT | φ5.5-7 | M9 P=0.5 | Ø9 | Résistance aux intempéries | 12 | |
12.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Placage nickel / caoutchouc nitrile / PBT | φ6.5-8 | M10 P=0.5 | φ10 | Résistance à l'huile | 13 | ||
70.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Placage nickel / éthylène-propylène / PBT | φ6.5-8 | M10 P=0.5 | φ10 | Résistance aux intempéries | 13 | |
9.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Placage nickel / caoutchouc nitrile / PBT | φ8-10 | M12 P=0.5 | φ12 | Résistance à l'huile | 16 | ||
80.07 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Placage nickel / éthylène-propylène / PBT | φ8-10 | M12 P=0.5 | φ12 | Résistance aux intempéries | 16 |
Loading...
Couleur | Argent | Nombre de trous(Livre) | 1 | Température ambiante d'utilisation(°C) | -25 à +100 |
---|---|---|---|---|---|
Niveau de protection(IP) | 67 | Spécifications | Type fin |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau (corps principal)
Diamètre de fil conforme(mm)
Vis de montage
Diamètre du trou de montage(mm)
Application
Diamètre extérieur φ(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles