• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Verrou sans pièce pour montage de pièces, série OL-F【50 pièces par conditionnement】

Verrou sans pièce pour montage de pièces, série OL-F
Indispensable product for TPMs used to raise wiring / piping, etc.

[Features]
・Facilitates cleaning and washing around machinery and facilities.
・Either "screwing" or "banding" can be used for fixation.
・Cabling, flexible tubing, or air hose, etc. can be fixed in three different locations (top, left, right), depending on the application

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OL-F4-30
OL-F4-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension verticale
(mm)
Hauteur
(mm)

24.48 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1014.530

33.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1018.550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension latérale(mm) 28 Couleur Noir Température ambiante d'utilisation(°C) -25 à +80
Nombre par emballage(Pièce) 50

Assistance technique