Capuchon pour utilisation avec produits de série NWPC

Capuchon pour utilisation avec produits de série NWPC
  • Remise sur volume
Cap for use with the NWPC series.

[Features]
• (Insulation resistance) When the conductor space in closest proximity is selected and voltage is used for measurement, insulation resistance is over 2, 000 MΩ. (Voltage resistance) Even if the prescribed voltage is applied to the conductor space in closest proximity for a full minute, no shorts or other malfunctions will occur. (Contact resistance) When a pair of contacts are combined at the proper length, electrical resistance is less than 3 mΩ. (Salt spray) When salt spray testing was conducted, there were no functional problems, and contact resistance was less than 3 mΩ. (Waterproofing) When the system is in a normal state, even if the system is submerged under 5 cm of water for 24 hours, there will be no signs of water immersion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NWPC-14-ADCA
NWPC-14-PCA
NWPC-14-RCA
NWPC-16-PCA
NWPC-16-RCA
NWPC-25-PCA
NWPC-25-RCA
NWPC-30-PCA
NWPC-30-RCA
NWPC-40-ADCA
NWPC-40-PCA
NWPC-40-RCA
NWPC-44-ADCA
NWPC-44-PCA
NWPC-44-RCA
NWPC-50-PCA
NWPC-50-RCA
NWPC-54-PCA
NWPC-54-RCA
NWPC-60-PCA
NWPC-60-RCA
NWPC-64-PCA
NWPC-64-RCA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille d'enveloppe
(φ)
Formes de connecteur prises en charge Longueur de chaîne / corde
(mm)

7.30 €

1 5 jours 14Adaptateur80

9.73 €

1 Disponible 5 jours 14Bouchon80

7.30 €

1 5 jours 14Prise150

12.15 €

1 5 jours 16Bouchon150

7.91 €

1 Disponible 5 jours 16Adaptateur de prise150

12.90 €

1 Disponible 5 jours 25Bouchon150

8.71 €

1 Disponible 5 jours 25Adaptateur de prise150

12.99 €

1 Disponible 5 jours 30Bouchon150

9.04 €

1 5 jours 30Adaptateur de prise150

13.27 €

1 5 jours 40Adaptateur150

18.47 €

1 Disponible 5 jours 40Bouchon150

13.27 €

1 5 jours 40Prise150

15.95 €

1 Disponible 5 jours 44Adaptateur150

22.81 €

1 Disponible 5 jours 44Bouchon150

18.18 €

1 Disponible 5 jours 44Prise150

31.81 €

1 5 jours 50Bouchon220

28.98 €

1 Disponible 5 jours 50Adaptateur de prise220

48.33 €

1 Disponible 5 jours 54Bouchon220

40.76 €

1 Disponible 5 jours 54Adaptateur de prise220

37.68 €

1 Disponible 5 jours 60Bouchon220

37.07 €

1 5 jours 60Adaptateur de prise220

58.59 €

1 5 jours 64Bouchon220

37.55 €

1 5 jours 64Adaptateur de prise220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Série applicable NWPC

Assistance technique