Référence fabricant: RTT750HR
Marque: HELLERMANN TYTON
Prix: 81.78 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RTT750HR
Référence pièce
|
---|
RTT750HR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
81.78 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 |
Loading...
Band Diameter(mm) | 40-200 | Longueur totale L(mm) | 752 | Largeur A(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | Jaune / rouge | Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 |
Special Function/Application | Type réutilisable / Attache de manchon | Nombre par emballage(Livre) | 25 | Résistance à la traction de la boucle(N) | 889 |
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 85 |
Vous vous trouvez sur la page de Bande d'attache rapide, le numéro d'article est le suivant: RTT750HR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RTT750HR.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles