Attache à tête plate Insulok【100 pièces par conditionnement】

Attache à tête plate Insulok
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: LPH275

Marque: HELLERMANN TYTON

Prix: 49.66

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LPH275

Référence pièce
LPH275
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

49.66 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 25 à 62 Longueur totale L(mm) 265 Largeur A(mm) 9
Material Nylon 66 Color Noir Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2
Nombre par emballage(Livre) 100 Résistance à la traction de la boucle(N) 480 Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 85

Vous vous trouvez sur la page de Attache à tête plate Insulok, le numéro d'article est le suivant: LPH275.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LPH275.

Assistance technique