Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RF100-W |
RF140-W |
RF250-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 à 18 | 100 | |
24.02 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 à 32 | 140 | |
33.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.5 à 72 | 250 |
Loading...
Largeur A(mm) | 7.4 | Material | Nylon 66 | Color | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Qualité | Résistant aux intempéries | Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Special Function/Application | Type réutilisable |
Standard | Produit certifié conforme à la norme UL | Nombre par emballage(Livre) | 100 | Résistance à la traction de la boucle(N) | 222.3 |
Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 85 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles