Bande Insulok avec attache à goujon, résistant aux flammes et aux intempéries【100 pièces par conditionnement】

Bande Insulok avec attache à goujon, résistant aux flammes et aux intempéries
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: T50SOSSBD-M6-HSW

Marque: HELLERMANN TYTON

Prix: 31.73

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T50SOSSBD-M6-HSW

Référence pièce
T50SOSSBD-M6-HSW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.73 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 3.0 à 30 Longueur totale L(mm) 175 Largeur A(mm) 5.7
Material Nylon 66 Color Noir Qualité Résistant aux intempéries / Résistant à la chaleur
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Nombre par emballage(Livre) 100 Résistance à la traction de la boucle(N) 150
Sélection d'attache Insulok M6 Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 110

Vous vous trouvez sur la page de Bande Insulok avec attache à goujon, résistant aux flammes et aux intempéries, le numéro d'article est le suivant: T50SOSSBD-M6-HSW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T50SOSSBD-M6-HSW.

Assistance technique