• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bague double Insulok【100 pièces par conditionnement】

Bague double Insulok
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: LOK04

Marque: HELLERMANN TYTON

Prix: 31.45

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LOK04

Référence pièce
LOK04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

31.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Nombre par emballage(pièce) 100 pièces Matériau Nylon 66
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85 Résistance à l'environnement NA
Qualité ignifuge (principales matières premières) UL94V-2 Fonction / application spéciale NA Attaches Insulok applicables Jusqu'au type T120

Vous vous trouvez sur la page de Bague double Insulok, le numéro d'article est le suivant: LOK04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LOK04.

Assistance technique