Attache AB Insulok, qualité standard【25-1,000 pièces par conditionnement】

Attache AB Insulok, qualité standard
  • Remise sur volume
[Features]
• This is an Insulok for electrical work (indoor use).
• This standard AB tie can be used indoors.
• It has excellent resistance to lateral slippage and light insertion resistance, allowing it to be fixed in place securely. The band part also has just the right amount of flexibility for easy operability, and this is a distinctive feature.
• This product has a smooth machined surface that avoids burdening either operators or bundled materials when used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AB80-100
AB80-1000
AB1000
AB100-100
AB100-1000
AB1300
AB150
AB190
AB200
AB250
AB270
AB300
AB350
AB380
AB450
AB550
AB800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Standard Nombre par emballage
(Livre)
Résistance à la traction de la boucle
(N)

8.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 16802.2Produit certifié conforme à la norme UL10080

22.47 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 16802.2Produit certifié conforme à la norme UL100080

77.37 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10152 à 33010958.9-25780

8.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 221002.5Produit certifié conforme à la norme UL10080

23.71 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 221002.5Produit certifié conforme à la norme UL100080

86.96 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10152 à 40513258.9-25780

10.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.0 à 361523.5Produit certifié conforme à la norme UL100135

23.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 502023.6Produit certifié conforme à la norme UL100135

12.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 502024.6Produit certifié conforme à la norme UL100225

16.49 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 652514.8Produit certifié conforme à la norme UL100270

35.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.0 à 702704.8Produit certifié conforme à la norme UL100225

20.94 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.5 à 803014.8Produit certifié conforme à la norme UL100270

20.77 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

103.0 à 1003807.6Produit certifié conforme à la norme UL50535

43.16 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.5 à 1053834.8Produit certifié conforme à la norme UL100225

39.89 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1015 à 1304607.6-50535

40.30 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

104.0 à 14554113Produit certifié conforme à la norme UL251115

53.47 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 108.0 à 2458208.8-25780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Blanc crème Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique