Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T40S-PP-W |
T50R-PP-W |
T60S-PP-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Résistance à la traction de la boucle (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 6 à 37 | 151 | 3.5 | 110 | |
26.70 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 8 à 50 | 202 | 4.7 | 179.3 | |
43.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 14-65 | 251 | 4.8 | 224.4 |
Loading...
Material | Polypropylène | Color | Noir | Qualité | Résistant aux intempéries / Résistant aux agents chimiques |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | N/A | Nombre par emballage(Livre) | 100 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | 85 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Résistance à la traction de la boucle(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles