Attaches Insulok réutilisables, résistant aux produits chimiques【100 pièces par conditionnement】

Attaches Insulok réutilisables, résistant aux produits chimiques
  • Remise sur volume
Detachable for easy maintenance. Can be retied, saving money. Made from polypropylene for excellent chemical resistance.

[Features]
- For use in reusable temporary joints.
- Repeat ties made from polypropylene for excellent chemical resistance.
- For bundling wires that require maintenance, inspections, and rebundling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RF250-PP

Référence pièce
RF250-PP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

33.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 2.5 à 72 Longueur totale L(mm) 250 Largeur A(mm) 7.4
Material Polypropylène Color Blanc Qualité Résistant aux agents chimiques
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) N/A Special Function/Application Type réutilisable Nombre par emballage(Livre) 100
Résistance à la traction de la boucle(N) 147 Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Vous vous trouvez sur la page de Attaches Insulok réutilisables, résistant aux produits chimiques, le numéro d'article est le suivant: RF250-PP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RF250-PP.

Assistance technique