Attache LK Insulok résistant aux intempéries【25-100 pièces par conditionnement】

Attache LK Insulok résistant aux intempéries
  • Remise sur volume
Suitable for wide range of needs such as telecommunications, electricity, power-related work, construction machinery, motor vehicles, and underground cables.Suitable for use indoors or outdoors.

[Features]
· Large-diameter band for all types of wire bundling in the heavy industry sector.
· Wide type with a unity band suitable for use in telecommunications, electricity, power-related work, construction, vehicles, underground cables, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LK3A-W
LK5-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Largeur A
(mm)
Nombre par emballage
(Livre)
Résistance à la traction de la boucle
(N)

54.39 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.5 à 702818.7100360

40.51 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 104.0 à 14554113251115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 66 Color Noir Qualité Résistant aux intempéries
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2 Standard Produit certifié conforme à la norme UL Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 85

Assistance technique