Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T18R-TZ |
T30R-TZ |
T50L-TZ |
T50R-TZ |
T120R-TZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Longueur totale L (mm) | Largeur A (mm) | Nombre par emballage (Livre) | Résistance à la traction de la boucle (N) | Type d'attache | Sélection d'attache Insulok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.02 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5.0 à 22 | 100 | 2.5 | 100 | 80 | EC20 | Dentelures intérieures | |
95.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 3.0 à 36 | 150 | 3.5 | 100 | 133.3 | EC20 | Sélection extérieure | |
182.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 5.0 à 105 | 382 | 4.7 | 100 | 222.3 | EC21 | Sélection extérieure | |
153.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.0 à 50 | 201 | 4.7 | 100 | 222.3 | EC21 | Dentelures intérieures | |
378.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15-105 | 387 | 7.4 | 50 | 535 | EC22 | Sélection extérieure |
Loading...
Material | Résine fluorée | Color | Bleu | Qualité | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques / Ignifuge |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-0 | Standard | Produit certifié conforme à la norme UL | Plage de températures de service (min)(°C) | -80 |
Plage de températures de service (max)(°C) | 170 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Longueur totale L(mm)
Largeur A(mm)
Nombre par emballage(Livre)
Résistance à la traction de la boucle(N)
Type d'attache
Sélection d'attache Insulok
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles